USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS GIRATORIOS DE CABEZA HUECA

 


Tipo A – Pie Pequeño




Tipo B – Pie Grande




Tipo D – Pie Bola




 
CARACTERÍSTICAS: Tornillo de sujeción apto para una amplia gama de pies giratorios. La versión con cabeza hueca permite aplicar una gran fuerza de sujeción usando una llave hexagonal. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 5/8"-11 (M6 a M16 en unidades métricas), cada uno de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Opción de dos acabados: cromado amarillo cincado u óxido negro.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 1/2"-13, cada uno de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

PIE GIRATORIO: Los tornillos de sujeción giratorios utilizan nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pie para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la esfera sobresale por la rosca del pie, el pie puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pies son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Los pies de Delrin® son opcionales para los tipos A y B. Para pedir con un pie de Delrin®, agregue "N" al número de pieza, por ejemplo CL-1-SSCN. Nota: Los pies de Delrin® no son roscados – se fijan y extraen a presión. Para otros tipos de pies, vea la sección Pies para tornillos giratorios (pedir por separado).

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Para obtener una resistencia máxima con el tornillo de cabeza hueca hexagonal, el extremo hueco del cuerpo debe quedar completamente dentro de u orificio roscado durante el ajuste final.

MATERIAL (ACERO): Cuerpo > Acero 12L14 ó 1144, tratado térmicamente, cromado amarillo cincado (opción de acabado óxido negro). Pie de acero > Acero 12L14, cromado amarillo cincado (opción de acabado óxido negro). Pie de Delrin® > Delrin ® 500 blanco.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo y pie de acero inoxidable > Acero inoxidable serie 300, pasivado. Pie de Delrin® > Delrin ® 500 blanco.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_289