USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PERILAS ESTRIADAS

 


Fenólico
Taladro Roscado




Fenólico
Tornillo




Fenólico
Tornillo con Cubo Corto




 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Pomo fenólico pequeño de fácil agarre. Su cabeza estriada proporciona un agarre positivo que permite ajustarlo con los dedos en aplicaciones de sujeción ligeras. El inserto de latón moldeado proporciona una resistencia de rosca superior. También viene disponible con un tornillo de acero moldeado.

TAMAÑOS: Opción de cinco tamaños de perillas. Vienen disponibles en las tres configuraciones ilustradas: roscada, con tornillo y con tornillo y cubo corto. Disponible con tamaños de taladro roscado #10-32 a 3/8"-16 (M5 a M10 en tamaños métricos) y tamaños de tornillo #8-32 a 3/8"-16 (M5 a M10 en tamaños métricos), la mayoría de ellos en varias longitudes de tornillo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes, y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños. Tamaños de rosca no estándar, agujeros escariados, otras longitudes de tornillos moldeados o colores especiales disponibles en cantidades de 250 o más.

MATERIAL: Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes). Inserto de latón moldeado (o tornillo de acero dulce, cromado claro cincado).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_288