USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TUERCAS CON MANIJA TIPO BARRA

 


 
CARACTERÍSTICAS: Tuerca de extensión con manija de barra deslizante para obtener un excelente brazo de palanca. La barra puede moverse a cualquier posición para lograr un ajuste conveniente y se mantiene en su lugar mediante una ligera fuerza elástica. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en los siguientes tamaños de rosca interna — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible con tamaños de rosca interna de 3/8"-16 a 5/8"-11 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL (ACERO): Cuerpo > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Manija deslizante > Acero 12L14, acabado óxido negro. Resorte > Acero inoxidable serie 300.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo, manija deslizante y resorte > Acero inoxidable serie 300.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_293