USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS DE SUJECIÓN
CON MANIJA TIPO BARRA

 


For additional information on
swivel feet, see
FEET FOR SWIVEL SCREWS.






 
CARACTERÍSTICAS: Tornillo de sujeción reforzado con manija de barra deslizante para obtener un excelente brazo de palanca. La barra puede moverse a cualquier posición para lograr un ajuste conveniente y se mantiene en su lugar mediante una ligera fuerza elástica. Estos tornillos de sujeción son compatibles con todos los tipos de pies giratorios estándar. Vienen disponibles en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en tamaños de rosca de cuerpo de 3/8"-16 a 5/8"-11 (M10 a M16 en unidades métricas), cada uno de ellos en varias longitudes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en tamaños de rosca de cuerpo de 3/8"-16 a 5/8"-11, cada uno de ellos en varias longitudes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

PIE GIRATORIO: Opción de cinco tipos de pies. Los tornillos de sujeción de manija tipo barra utilizan nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pie para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la esfera sobresale por la rosca del pie, el pie puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pies son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Los pies Delrin® son opcionales para los tipos A y B. Para pedir con un pie de Delrin®, agregue "N" al número de pieza, por ejemplo CL-620-BHSAN. Nota: Los pies Delrin® no son roscados – se fijan y extraen a presión.

MATERIAL (ACERO): Cuerpo > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Manija deslizante y pie de acero > Acero 12L14, acabado óxido negro. Resorte > Acero inoxidable serie 300. Pie de Delrin® > Delrin ® 500 blanco.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo, manija deslizante, resorte y pie de acero > Acero inoxidable serie 300. Pie de Delrin® > Delrin ® 500 blanco.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_292