USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS DE SUJECIÓN
ACCIÓN RÁPIDA

 


Perilla de Cuatro Puntas




 
CARACTERÍSTICAS: Sin duda el mejor tornillo de sujeción de acción rápida disponible en el mercado. Este diseño de barra muescada patentado funciona de manera fluida y positiva — simplemente deslice la barra hacia adelante hasta que haga contacto con la pieza de trabajo y luego gírela en sentido horario para aplicar fuerza. Para liberar, gire la barra en sentido antihorario y deslícela hacia atrás. Tan fuerte como un tornillo de sujeción estándar pero mucho más rápido. La perilla de cuatro puntas proporciona un agarre firme para aplicaciones que requieren un ajuste rápido y una alta torsión.

TAMAÑOS: Disponible en tamaños de barra de 3/8 ", 1/2 " y 5/8 ", cada uno de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

PIE GIRATORIO: Opción de cuatro tipos de pies. Los tornillos de sujeción de acción rápida utilizan nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pedestal para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la bola sobresale por la rosca del pedestal, el pedestal puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pedestales son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Los pies de Delrin® son opcionales para los tipos A y B. Para pedir con un pie de Delrin®, agregue "N" al número de pieza, por ejemplo CL-14-BLKBN. Nota: los pies de Delrin® no son roscados – se fijan y extraen a presión.

MATERIAL: Barra de sujeción y collar > Acero 12L14, carburizado-endurecido, cromado amarillo cincado. Perilla > Aleación de aluminio 319. Pie de acero > Acero 12L14, cromado amarillo cincado. Pie de Delrin® > Delrin® 500 blanco.

Vea también la sección
Tornillos de sujeción de acción rápida con manija tipo barra.

Vea también la sección
ABRAZADERAS C DE ACCIÓN RÁPIDA

Para obtener información adicional sobre los pies giratorios, vea la sección
PIES GIRATORIOS PARA TORNILLOS.

Bloque de Montaje Opcional





Carr Lane Manufacturing Co.
es_271