USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PERILLAS DE CUATRO PUNTAS

 


Fenólico
Taladro Roscado




Fenólico
Taladro Roscado Pesante




Fenólico
Tornillo


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Pomo fenólico de fácil agarre. Su diseño de cuatro puntas proporciona un agarre firme para aplicaciones que requieren un ajuste rápido y una alta torsión. El inserto de latón moldeado proporciona una resistencia de rosca superior. También viene disponible con un tornillo de acero moldeado.

TAMAÑOS: Opción de tres tamaños de perilla. Vienen disponibles en las tres configuraciones ilustradas: roscada, con agujero pasante y con tornillo. Disponible con tamaños de taladro roscado #10-32 a 1/2"-13 (M6 a M10 en tamaños métricos) y tamaños de tornillo #10-32 a 1/2"-13 (M6 a M10 en tamaños métricos) la mayoría de ellos en varias longitudes de tornillo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes, y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños. Tamaños de rosca no estándar, agujeros escariados, otras longitudes de tornillos moldeados o colores especiales disponibles en cantidades de 250 o más.

MATERIAL: Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes). Inserto de latón moldeado (o tornillo de acero dulce, cromado claro cincado).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_273