USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS AJUSTABLES

 


Cuerpo de Acero
Manija de Cinc


 
CARACTERÍSTICAS: Manija de palanca ajustable que puede fijarse en cualquier ángulo. Ideal para sujeciones en un espacio confinado, o cuando se requiere una posición de manija específica. Mecanismo de chaveta con resorte reforzado. Disponible con orificio roscado o con tornillo integrado.

FUNCIONAMIENTO: Levante la manija para desenganchar los dientes, gire a la posición deseada y luego libere la manija para volver a enganchar automáticamente la chaveta.

TAMAÑOS: Las manijas ajustables se ofrecen en seis tamaños diferentes. Esta versión, con una manija troquelada de cinc, se ofrece en cuatro de los seis tamaños, con los agujeros roscados indicados a continuación — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños:
 Tamaño 2    1/4"-20, 5/16"-18, M8
 Tamaño 3     5/16"-18, 3/8"-16, M10
 Tamaño 4     3/8"-16, 1/2"-13, M12
  Tamaño 5     1/2"-13, 5/8"-11, M16
Esta versión también viene disponible en los siguientes tamaños de tornillo, cada uno en varias longitudes.
 Tamaño 2    5/16"-18
  Tamaño 3     3/8"-16
  Tamaño 4    1/2"-13
  Tamaño 5    5/8"-11

MATERIAL: Manija > Troquelada de cinc, esmaltada. Cuerpo, tornillo y resorte > Acero dulce, acabado óxido negro.

Tipo de Tornillo





Carr Lane Manufacturing Co.
es_277