USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS DE CABEZA ESTRIADA

 


Acero




 
CARACTERÍSTICAS: Tornillo mariposa práctico. Su cabeza estriada proporciona un agarre positivo que permite ajustarlo con los dedos en aplicaciones de sujeción ligeras. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en los siguientes tamaños de rosca, cada uno de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 #10-24 
 #10-32 M5
 1/4"-20 M6
 5/16"-18 M8
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en los siguientes tamaños de rosca de cuerpo, cada uno de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 #10-32
 1/4"-20
 5/16"-18
 3/8"-16

MATERIAL (ACERO): Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_280