USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS AJUSTABLES

 


Cuerpo de Acero
Manija Termoplástica




 
CARACTERÍSTICAS: Manija de palanca ajustable que puede fijarse en cualquier ángulo. Ideal para sujeciones en un espacio confinado, o cuando se requiere una posición de manija específica. Mecanismo de chaveta con resorte reforzado. Estas manijas son increíblemente fuertes e incluyen una chaveta de acero inoxidable única moldeada en el plástico. Esto permite lograr una unión positiva entre metales con el cuerpo dentado para una alta torsión de sujeción. Disponible con orificio roscado o con tornillo integrado.

FUNCIONAMIENTO: Levante la manija para desenganchar los dientes, gire a la posición deseada y luego libere la manija para volver a enganchar automáticamente la chaveta.

TAMAÑOS: Las manijas ajustables se ofrecen en seis tamaños diferentes. Esta versión, con una manija termoplástica, se ofrece en los primeros cuatro tamaños, con los orificios roscados indicados a continuación — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños:
 Tamaño 1    10-32, 1/4"-20, M6
 Tamaño 2    1/4"-20, 5/16"-18, M8
 Tamaño 3    5/16"-18, 3/8"-16, M10
 Tamaño 4     3/8"-16, 1/2"-13, M12
Esta versión también se ofrece con los siguientes tamaños de tornillo, cada uno en varias longitudes diferentes.
  Tamaño 1    1/4"-20, M6
 Tamaño 2     5/16"-18, M8
  Tamaño 3    3/8"-16, M10
 Tamaño 4    1/2"-13, M12

MATERIAL: Manija > Termoplástica de fibra reforzada negra, con chaveta de acero inoxidable serie 300. Cuerpo, tornillo y resorte > Acero dulce, acabado óxido negro.

Tipo de Tornillo





Carr Lane Manufacturing Co.
es_278