USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PERILLAS ESTRIADAS

 


Acero




Acero Inoxidable


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Pomo de cabeza estriada de alta calidad que proporciona un agarre positivo que permite ajustarlo rápidamente con los dedos en aplicaciones de sujeción ligeras. Disponible en acero con acabado en óxido negro o en acero inoxidable.

TAMAÑOS: (ACERO): Disponible en tamaños de rosca interna de calibre 1/4"-20 a 1/2"-13 (M5 a M12 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

TAMAÑOS: (ACERO INOXIDABLE): Disponible en tamaños de rosca de #10-32 a 3/8"-16 (M5 a M12 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: (ACERO): Acero 12L14, acabado óxido negro.

MATERIAL: (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_283