USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUERPOS PARA
TORNILLOS GIRATORIOS DE CABEZA ESTRIADA

 


Acero
Cincado




Acero
Oxido Negro




Acero Inoxidable

For additional information on
swivel feet, see
FEET FOR SWIVEL SCREWS.




 
Cabeza estriada

CARACTERÍSTICAS: Práctico tornillo de mano apto para una amplia gama de pies giratorios. Su cabeza estriada proporciona un agarre positivo que permite ajustarlo con los dedos en aplicaciones de sujeción ligeras. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 5/8"-11 (M6 a M16 en unidades métricas), cada uno de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Opción de dos acabados: cromado amarillo cincado u óxido negro.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 1/2"-13, cada uno de ellos en varias longitudes.

PIE GIRATORIO: Los cuerpos de los tornillos giratorios utilizan nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. Pida los pies por separado – vea la sección Pies para tornillos giratorios. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pie para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la bola sobresale por la rosca del pie, el pie puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pies son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Los pies de Delrin® son opcionales. Nota: Los pies de Delrin® no son roscados – se fijan y extraen a presión.

MATERIAL (ACERO): Cuerpo > Acero 12L14, carburizado-endurecido, cromado amarillo cincado. Cabeza > Acero 12L14, cromado amarillo cincado. Acabado óxido negro opcional

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_282