USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS GIRATORIOS DE CABEZA ESTRIADA

 


Tipo A – Pie Pequeño




Tipo B – Pie Grande




Tipo D – Pie Bola




 
CARACTERÍSTICAS: Práctico tornillo de mano apto para una amplia gama de pies giratorios. Su cabeza estriada proporciona un agarre positivo que permite ajustarlo con los dedos en aplicaciones de sujeción ligeras. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 5/8"-11 (M6 a M16 en unidades métricas), cada uno de ellos en varias longitudes. Opción de dos acabados: cromado amarillo cincado u óxido negro.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 1/2"-13, cada uno de ellos en varias longitudes.

PIE GIRATORIO: Los tornillos de cabeza giratoria utilizan nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pie para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la bola sobresale por la rosca del pie, el pie puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pies son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Los pies de Delrin® son opcionales para los tipos A y B. Para pedir con un pie de Delrin®, agregue "N" al número de pieza, por ejemplo CL-1-SHSN. Nota: Los pies de Delrin® no son roscados – se fijan y extraen a presión. Para otros tipos de pies, vea la sección Pies para tornillos giratorios (pedir por separado).

MATERIAL (ACERO): Cuerpo > Acero 12L14, carburizado-endurecido, cromado amarillo cincado (opción de acabado óxido negro). Cabeza y pie de acero > Acero 12L14, cromado amarillo cincado (opción de acabado óxido negro). Pie de Delrin® > Delrin ® 500 blanco.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cabeza, cuerpo y pie de acero inoxidable > Acero inoxidable serie 300, pasivado. Pie de Delrin® > Delrin ® 500 blanco.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_281