USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PERILAS DE TORSIÓN AJUSTABLES

 




 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Pomo estriado que ejerce una fuerza positiva repetible. En sentido horario, el pomo se desengancha y gira libremente al llegar a la torsión deseada. En sentido antihorario, el pomo se bloquea para una retracción positiva. Puede utilizarse como tuerca de torsión controlada o como tornillo mariposa instalando un tornillo hecho a medida en el orificio roscado.

AJUSTE: Para ajustar a la fuerza deseada, primero retire el tornillo de la cubierta externa del lado del pomo para dejar expuesto el tornillo de ajuste. Luego, inserte una llave hexagonal para girar el tornillo de ajuste hasta lograr la torsión deseada. Vuelva a instalar el tornillo de la cubierta externa cuando termine. La torsión puede ajustarse de 0.3 a 0.7 Nm, lo cual produce una fuerza de contacto de 50-550 N, pero estos valores son aproximados. La fuerza puede variar +/- 30% según la lubricación y otras condiciones de funcionamiento.

TAMAÑOS: Un solo tamaño de pomo, disponible en tamaños de rosca interna de 1/4"-20 a 1/2"-13 (M6 a M12 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Cuerpo y pomo > Acero 12L14, acabado óxido negro. Resorte > Acero inoxidable 17-7PH o cuerda de piano.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_287