USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS DE TORSIÓN
AJUSTABLES

 


Demonstrado con el pie grande (Tipo B).
Para la información adicional sobre el eslabón
giratorio los pies, vea los pies
PARA LOS TORNILLOS DEL ESLABÓN GIRATORIO.






 
CARACTERÍSTICAS: Tornillo mariposa de cabeza estriada que ejerce una fuerza positiva repetible. En sentido horario, el pomo se desengancha y gira libremente al llegar a la torsión deseada. En sentido antihorario, el pomo se bloquea para una retracción positiva. Se suministran tornillos mariposa de torsión ajustable con su elección de pie giratorio y una tuerca de seguridad estriada.

AJUSTE: Para ajustar a la fuerza deseada, primero retire el tornillo de la cubierta externa del lado del pomo para dejar expuesto el tornillo de ajuste. Luego, inserte una llave hexagonal para girar el tornillo de ajuste hasta lograr la torsión deseada. Vuelva a instalar el tornillo de la cubierta externa cuando termine. La torsión puede ajustarse de 0.3 a 0.7 Nm, lo cual produce una fuerza de contacto de 50-550 N, pero estos valores son aproximados. La fuerza puede variar +/- 30% según la lubricación y otras condiciones de funcionamiento.

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes tamaños de rosca de cuerpo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 #10-24 
 #10-32 M5
 1/4"-20 M6
 5/16"-18 M8
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16
Debido a su pequeño tamaño, los tornillos mariposa calibre 10 y M5 tienen una punta de perro en lugar de un pie giratorio.

PIE GIRATORIO: Opción de cuatro tipos de pies. Los tornillos mariposa de torsión ajustable utilizan nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pedestal para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la bola sobresale por la rosca del pedestal, el pedestal puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pedestales son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Los pies de Delrin® son opcionales para los tipos A y B. Para pedir con un pie de Delrin®, agregue "N" al número de pieza, por ejemplo CL-415-TSAN. Nota: los pies de Delrin® no son roscados – se fijan y extraen a presión.

MATERIAL: Cuerpo del tornillo > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Pomo, tuerca de seguridad y pie de acero > Acero 12L14, acabado óxido negro. Resorte > Acero inoxidable 17-7PH o cuerda de piano. Pie de Delrin® > Delrin ® 500 blanco.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_286