USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PERILLAS DE CUATRO PUNTAS

 


Aluminio


 
CARACTERÍSTICAS: Perilla de sujeción de aluminio clásica de fácil agarre. Su diseño de cuatro puntas proporciona un agarre firme para aplicaciones que requieren un ajuste rápido y una alta torsión.

TAMAÑOS: Opción de cinco tamaños de perilla, cada uno disponible en versión ciega, con rosca interior o escariada. Disponible con tamaños de rosca interna de 1/4"-20 a -3/4"-10 (M6 a M20 en unidades métricas) y tamaños de orificios escariados de 1/4 a 3/4 (6 mm a 20 mm en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños.

MATERIAL: Aleación de aluminio 319.

Blanco


Taladro Roscado


Taladro Roscado
Pesante



Taladro Liso

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_266