USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PERILLAS DE CUATRO PUNTAS
CON TORNILLO GIRATORIA

 


For other foot types and additional
foot dimensions, see
FEET FOR SWIVEL SCREWS.




 
CARACTERÍSTICAS: Conjunto de perilla con un pie giratorio desmontable. El tornillo de sujeción está moldeado de manera firme en el pomo. Su diseño de cuatro puntas proporciona un agarre firme para aplicaciones que requieren un ajuste rápido y una alta torsión.

TAMAÑOS: Opción de cuatro tamaños de perillas. Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 3/4"-10 (M6 a M20 en unidades métricas), la mayoría de ellos en varias longitudes de rosca — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

PIE GIRATORIO: Las perillas de cuatro puntos con tornillo giratorio utilizan nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pedestal para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la bola sobresale por la rosca del pedestal, el pedestal puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pedestales son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Los pies de Delrin® son opcionales. Para pedir con un pie de Delrin®, añada "N" al número de pieza, por ejemplo: CL-1-KSAN. Nota: Los pies de Delrin® no son roscados – se fijan y extraen a presión. Para otros tipos de pies, vea la sección Pies giratorios para tornillos (pedir por separado).

MATERIAL: Perilla > Aleación de aluminio 319. Tornillo > Acero 12L14, acabado óxido negro. Pie de acero > Acero 12L14, acabado óxido negro. Pie de Delrin® > Delrin ® 500 blanco.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_270