USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES RETRÁCTILES

 


Anillo de Tracción
(con Cierre)




 
CARACTERÍSTICAS: Émbolo con resorte que se bloquea en posición retraída. Este práctico anillo de tracción permite una activación rápida y puede plegarse a un lado cuando no se utiliza. Para bloquearlo, tire del anillo hacia atrás y gire 90°. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS: Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 1/2"-13 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños.

MATERIAL (ACERO): Émbolo > Acero 12L14, carburizado-endurecido, cromado claro cincado. Cuerpo y cabeza estriada > Acero 12L14, cromado claro cincado. Resorte > Acero inoxidable 17-7PH.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300.

Extended


Retracted

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_335