USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES RETRÁCTILES

 


Cabeza Estriada
Émbolo Estándar
(Con Cierre)




Cabeza Estriada
Émbolo de Delrin®
(Con Cierre)




Pull knob to retract




Turn 90° in either
direction to lock




 
¡Ahora disponible tamaños adicionales y émbolos de Delrin®!

CARACTERÍSTICAS: Émbolo con resorte que se bloquea en posición retraída. Para bloquearlo, tire de la perilla estriada hacia atrás y gire 90°. El émbolo estándar es ligeramente ahusado en la punta para facilitar su alineación. También viene disponible con un émbolo Delrin radial (diámetro de émbolo ligeramente más grande y menor fuerza elástica). Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ÉMBOLO ESTÁNDAR): Disponible en tamaños de rosca de 10-32 a 5/8"-11 (M6 a M16 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños.

TAMAÑOS (ÉMBOLO DELRIN RADIAL): Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 5/8"-11.

MATERIAL (ACERO): Émbolo > Acero 12L14, carburizado-endurecido, cromado claro cincado. Cuerpo y cabeza estriada > Acero 12L14, cromado claro cincado. Resorte > Acero inoxidable 17-7PH.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_334