USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES RETRÁCTILES

 


Anillo de Tracción
(sin Cierre)




 
CARACTERÍSTICAS: Émbolo de resorte sumamente compacto que se mantiene extendido mediante fuerza elástica salvo cuando se mantienen manualmente en posición retraída (no fijable). Este práctico anillo de tracción permite una activación rápida y puede plegarse a un lado cuando no se utiliza. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS: Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 5/8"-11 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños.

MATERIAL (ACERO): Émbolo > Acero 12L14, carburizado-endurecido, cromado claro cincado. Cuerpo y cabeza estriada > Acero 12L14, cromado claro cincado. Resorte > Acero inoxidable 17-7PH.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300.

Extended


Retracted

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_336