USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES CON BOLA

 


Acero




Acero Inoxidable




Delrin


 
¡Ahora disponible en tamaños métricos adicionales y cuerpos de Delrin!

CARACTERÍSTICAS: Dispositivo de bola y resorte autónomo disponible en varios tamaños y fuerzas. Disponible en acero, acero inoxidable, o Delrin®, todos con una bola de acero inoxidable. El elemento de bloqueo mantiene la unidad firme en su lugar después de su instalación (acero y acero inoxidable únicamente). Instálelo y/o ajústelo desde cualquier extremo (si utiliza la ranura del extremo de la bola, instálelo con una herramienta para instalación de posicionadores con resorte para evitar comprimir excesivamente el resorte). Nota: los tres tamaños más pequeños y todos los tamaños de Delrin no tienen ranura en el extremo de la bola.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en tamaños de rosca de calibre 4-48 a 5/8"-11 (M4 a M16 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños. Opción de fuerza ligera, mediana o pesada en la mayoría de los tamaños de rosca.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en tamaños de rosca de calibre 4-48 a 5/8"-11 (M3 a M16 en unidades métricas). Opción de fuerza ligera, mediana o pesada en la mayoría de los tamaños de rosca.

TAMAÑOS (DELRIN): Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 3/8"-16. Opción de fuerza ligera, mediana o pesada.

MATERIAL (ACERO — UNIDADES IMPERIALES): Cuerpo > Acero 12L14, cromado claro cincado, cromado amarillo cincado o acabado óxido negro, según la fuerza elástica. (acero inoxidable serie 300 en los cinco tamaños más pequeños). Bola > Acero inoxidable 440C. Resorte > Cuerda de piano (acero inoxidable serie 302 en los cinco tamaños más pequeños). Elemento de bloqueo > Nylon 101 (parche de bloqueo en los tamaños más pequeños).

MATERIAL (ACERO — UNIDADES MÉTRICAS): Cuerpo > Acero 12L14, cromado claro cincado. Bola > Acero inoxidable 440C. Resorte > Cuerda de piano. Elemento de bloqueo > Nylon 101 (parche de bloqueo en los tamaños más pequeños).

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo > Acero inoxidable serie 300. Bola > Acero inoxidable 440C. Resorte > Acero inoxidable 302. Elemento de bloqueo > Nylon 101 (parche de bloqueo en los tamaños más pequeños).

MATERIAL (DELRIN): Cuerpo > Delrin® 500, blanco, negro o amarillo, según la fuerza elástica (temperatura de funcionamiento máxima 180ºF). Bola > Acero inoxidable 440C. Resorte > Acero inoxidable 302.

Vea también la sección Herramientas para instalación de posicionadores con resorte


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_339