USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

HUSILLOS DE COJÍN PLANO

 


 
CARACTERÍSTICAS: Éste es el husillo estándar suministrado con la mayoría de los sujetadores. La punta de neopreno moldeada proporcionar una fuerza de sujeción mediana con cierta compensación por la variación de tamaño de las piezas. También proporciona sujeción sin rayar la pieza. El husillo es totalmente roscado para un máximo rango de ajuste. El conjunto incluye dos contratuercas.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en los siguientes tamaños de rosca y longitudes totales incluida la cabeza:
 CL-316112-FC   10-32 x 1-3/8 "
 CL-14112-FC   1/4"-20 x 1-5/8 "
 CL-14200-FC   1/4"-20 x 2-1/8 "
 CL-518208-FC   5/16"-18 x 2-1/4 "
 CL-516212-FC   5/16"-18 x 3 "
 CL-38314-FC   3/8"-16 x 3-1/2 "

MATERIAL: Acero dulce, cromado claro cincado, con protección de neopreno moldeada, dureza en durómetro 70 shore A, rango de temperatura de funcionamiento -40°F a 220°F. DFARS y RoHS obediente.


Vea también la sección Husillos de cabeza hexagonal bañados en vinilo
Carr Lane Manufacturing Co.
es_765