USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

HUSILLOS DE CABEZA HEXAGONAL

 


 
¡Ahora también disponibles en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Diseño de husillo simple que proporciona una fuerza de sujeción máxima. Totalmente roscado para un máximo rango de ajuste. El conjunto incluye dos contratuercas.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en tamaños de rosca de 10-32 a 5/8"-11 (M5 a M16 en unidades métricas).

TAMAÑOS (ACERO BAÑADO EN VINILO): Disponible en tamaños de rosca de 8-32 y 1/4"-20.

TAMAÑOS (NYLON): Disponible en tamaño de rosca de 8-32 (M4 en unidades métricas).

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en tamaños de rosca de 8-32 a 1/2"-13 (M4 a M10 en unidades métricas).

MATERIAL (ACERO): Acero dulce, cromado claro cincado. DFARS y RoHS obediente.

MATERIAL (NYLON): Nylon blanco 101. DFARS y RoHS obediente.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_764