USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

HUSILLOS DE COJÍN CÓNICO

 


 
CARACTERÍSTICAS: Excelente para la sujeción en agujeros taladrados, ranuras o esquinas. La punta de neopreno moldeada proporcionar una fuerza de sujeción mediana con cierta compensación por la variación de tamaño de las piezas. También proporciona sujeción sin rayar la pieza. Totalmente roscado para un máximo rango de ajuste. El conjunto incluye dos contratuercas.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en los siguientes tamaños de rosca y longitudes totales incluida la cabeza:
 CL-316112-CC   #10-32 x 1-3/8 "
 CL-14112-CC   1/4"-20 x 1-5/8 "
 CL-14200-CC   1/4"-20 x 2-1/8 "
 CL-516212-CC   5/16"-18 x 3 "
 CL-38314-CC   3/8"-16 x 3-1/2 "

MATERIAL: Acero dulce, cromado claro cincado. Protección de neopreno. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_766