USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TIRADORES

 


CL-150-PA


 
1700N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Tirador con alcance fijo para instalar en casos en que no se requiere un ajuste de la longitud. Un retén ajustable permite trabajar el tirador en ángulo. Movimiento de tracción de 101.5 mm.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-150-PA

MODELOS DISPONIBLES
(ACERO INOXIDABLE):
 CL-150-PA-S

MATERIAL (ACERO): Cuerpo del sujetador > Acero 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo del sujetador > Acero inoxidable serie 300. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Latch clamp with fixed reach for installation where no length adjustment is required. An adjustable stop allows latching at different angles.

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1377