USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PINZAS ARTICULADAS FORJADAS

 


CL-254-PL


 
3200N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Pinzas articuladas reforzadas hechas de acero forjado. Palanca de liberación rápida bidireccional para facilitar su apertura. Ancho de mordaza de 44 mm en posición cerrada.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-254-PL     Husillo de pie giratorio
 CL-250-PL     Husillo de cabeza hexagonal
 CL-252-PL     Husillo acolchado plano
 CL-254-PL-2     Husillos de cabeza hexagonal doble

ACCESORIOS: El CL-254-PL se suministra con husillo de pie giratorio de 3/8"-16 CL-38314-SF. El CL-250-PL se suministra con un husillo de cabeza hexagonal de 3/8"-16 CL-38314-SA. El CL-252-PL se suministra con un husillo acolchado plano de 3/8"-16 CL-38314-FC. El CL-254-PL-2 se suministra con dos husillos de cabeza hexagonal de 3/8"-16 CL-38314-SA.

MATERIAL: Manijas y mordazas > Acero forjado, cromado claro cincado. Palanca de liberación > Acero 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta


Posición Abierto

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1381