USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PINZAS ARTICULADAS FORJADAS

 


CL-50-PL


 
900N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Pinzas articuladas pequeñas pero potentes hechas de acero forjado. Ancho de mordaza de 25 mm en posición cerrada.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-50-PL     Husillo de cabeza hexagonal bañado en vinilo
 CL-50-PL-2     Husillo de cabeza hexagonal bañado en vinilo con protección inferior
 CL-50-PL-3     Husillos de cabeza hexagonal bañados en vinilo dobles

ACCESORIOS: CL-50-PL y CL-50-PL-2 se suministran con un husillo de cabeza hexagonal bañado en vinilo de 1/4"-20 CL-14208-SA. CL-50-PL-3 se suministra con dos husillos de cabeza hexagonal bañados en vinilo de 1/4"-20 CL-14100-SA.


MATERIAL: Manijas y mordazas > Acero forjado, cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta


Posición Abierto

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1379