USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS
DE PISTÓN LINEAL

 


CL-650-SPC


 
¡Ahora también disponible en versión métrica!

71000N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: El sujetador de émbolo más fuerte disponible. La manija y la base están hechas de aleación de acero. Unidad de precisión con pasadores pivote tipo anillo a presión para permitir desmontar el émbolo incluso después de montado el sujetador. Puede fijarse en posición extendida o retraída. Carrera de émbolo de 76 mm.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-650-SPC     Émbolo con rosca interna
 CLM-650-SPC     Émbolo con rosca interna (unidades métricas)

ACCESORIOS: El émbolo tiene una rosca interna que es compatible con cualquier husillo de 5/8 "-11 (M16 en unidades métricas).

MATERIAL: Manija y base > Aleación de acero fundido, cromado claro cincado. Émbolo y uniones > Acero 12L14, 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta
(Presión)



Posición Abierto
(Presión)



Posición Sujeta
(Tracción)


Carr Lane Manufacturing Co.
es_1360