USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS
DE PISTÓN LINEAL

 


CL-450-SPC


 
¡Ahora también disponible en versión métrica!

22000N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Sujetador extra reforzado con 101.5 mm de desplazamiento de émbolo. Base de hierro nodular reforzado combinada con un émbolo de 22 mm de diámetros para los trabajos de sujeción más exigentes. Puede fijarse en posición extendida o retraída.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-450-SPC     Émbolo con rosca interna
 CLM-450-SPC     Émbolo con rosca interna (unidades métricas)

ACCESORIOS: El émbolo tiene una rosca interna que es compatible con cualquier husillo de 1/2 "-13 (M12 en unidades métricas).

MATERIAL: Cuerpo del sujetador > Acero 12L14, 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Base > Hierro nodular, cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta
(Presión)



Posición Abierto
(Presión)



Posición Sujeta
(Tracción)


Carr Lane Manufacturing Co.
es_1359