USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS
DE PISTÓN LINEAL

 


CL-350-SPC




CL-350-LSPC
Con Traba de Seguridad


 
¡Ahora también disponible con traba de seguridad y en versión métrica!

11000N Capacidad de retención

TRABA DE SEGURIDAD OPCIONAL: Este tirador viene disonible con nuestra nueva traba de seguridad. Esta traba se engancha automáticamente cuando el sujetador se cierra y permanece enganchada hasta que el tirador se desengancha manualmente presionando la palanca antes de abrirlo. Esto evita que el tirador se abra accidentalmente al golpear la manija.

CARACTERÍSTICAS: Sujetador de émbolo reforzado compacto con perfil sumamente bajo. Base de acero forjado reforzada. Puede fijarse en posición extendida o retraída. Carrera de émbolo de 51 mm. Observe por favor, la traba de seguridad solamente funciones en posición extendida, no en retraida.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-350-SPC     Émbolo con rosca interna (unidades inglés)
 CLM-350-SPC     Émbolo con rosca interna (unidades métricas)
 CL-350-LSPC     Émbolo con rosca interna con traba de seguridad (unidades inglés)

ACCESORIOS: El émbolo tiene una rosca interna que es compatible con cualquier husillo de 3/8 "-16 (M16 en unidades métricas).

MATERIAL: Cuerpo del sujetador > Acero 12L14, 1008, 1010 y/o 1018, cromado claro cincado. Base > Acero forjado, cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta
(Presión)



Posición Abierto
(Presión)



Posición Sujeta
(Tracción)



Traba de Seguridad Opcianal
(Prensa la palanca abrir)


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1358