USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS
DE PISTÓN LINEAL

 


CL-200-PC

Also see Air-Powered Version CL-1500-PPC.


 
¡Ahora también disponible en versión métrica!

3800N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Sujetador de émbolo duradero con base de hierro nodular. Puede fijarse en posición extendida o retraída. Carrera de émbolo de 41.5 mm.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-200-PC     Émbolo con rosca interna
 CLM-200-PC     Émbolo con rosca interna (unidades métricas)

ACCESORIOS: El émbolo tiene una rosca interna que es compatible con cualquier husillo de 3/8 "-16 (M10 en unidades métricas).

MATERIAL: Cuerpo del sujetador > Acero 12L14, 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Base > Hierro nodular, cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta
(Presión)



Posición Abierto
(Presión)



Posición Sujeta
(Tracción)


Carr Lane Manufacturing Co.
es_1362