USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS
DE PISTÓN LINEAL

 


CL-275-SPC
Pistón con Taladro Roscado, Base Bridada




CL-285-SPC
Pistón Autoajustable, Base Bridada
(900N Presión de Resorte)


 
2700N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Sujetador de émbolo de acción inversa. El émbolo avanza y se bloquea moviendo la manija hacia atrás a la posición horizontal, para dejar más espacio libre sobre el sujetador. Se bloquea en posición extendida únicamente. Carrera de émbolo de 30 mm.

PISTÓN AUTOAJUSTABLE OPCIONAL: Este tamaño de sujetador viene disponible con nuestro émbolo de resorte autoajustable patentado. La versión autoajustable aplica una fuerza de sujeción elástica constante de 900N (+/-10%) en cualquier parte dentro de su rango de sujeción de 5 mm. Se bloquea en posición extendida únicamente. Número de patente 6,905,116.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-275-SPC     Émbolo con rosca interna, base bridada (pulgadas)
 CLM-275-SPC     Émbolo con rosca interna (unidades métricas), base bridada
 CL-276-SPC     Émbolo con rosca interna, base recta con abrazadera (pulgadas)
 CL-285-SPC     Émbolo autoajustable, base bridada

ACCESORIOS: La versión con émbolo roscado es compatible con cualquier husillo de 3/8 "-16 (M10 en unidades métricas).

MATERIAL: Cuerpo del sujetador > Acero 12L14, 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta
(Presión)



Posición Abierto
(Presión)


 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_749