
CL-200-PA
|

CL-200-LPA Con Traba de Seguridad
|
|
|
3200N Capacidad de retención
CARACTERÍSTICAS: Tirador versátil con perno U roscado de ajuste. Manija grande y cómoda. Movimiento de tracción de 51 mm. El perno U roscado permite un rango de ajuste de 9.5 mm.
TRABA DE SEGURIDAD OPCIONAL: Este tirador viene disponible con nuestra nueva traba de seguridad. Esta traba se engancha automáticamente cuando el sujetador se cierra y permanece enganchada hasta que el tirador se desengancha manualmente presionando la palanca antes de abrirlo. Esto evita que el tirador se abra accidentalmente al golpear la manija.
MODELOS DISPONIBLES (ACERO):| | CL-200-PA | | | | Estándar | | | CL-200-LPA | | | | Con traba de seguridad |
MODELOS DISPONIBLES (ACERO INOXIDABLE):| | CL-200-PA-S | | | | Estándar | | | CL-200-LPA-S | | | | Con traba de seguridad |
CONSIDERACIONES DEL DISEÑO: Para alcanzar diámetro de apriete completo, el U-perno-tipo abrazaderas del cierre se debe utilizar así como la placa de cierre equipada, o con una placa de cierre de encargo conveniente de la altura igual de.
ACCESORIOS (ACERO): Suministrado con planchuela de retén compatible CL-200-PA-L. Para pernos U de repuesto, pida CL-300-UBOLT.
ACCESORIOS (ACERO INOXIDABLE): Suministrado con planchuela de retén compatible CL-200-PA-S-L. Para pernos U de repuesto, pida CL-300-S-UBOLT.
MATERIAL (ACERO): Cuerpo del sujetador > Acero 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.
MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo del sujetador > Acero inoxidable serie 300. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente. |
|