USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS DE BORDE

 


Ajuste Automático
CL-550-ATEC


 
3300N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Sujetador rápido único que aplica una fuerza de sujeción hacia adelante y hacia abajo al mismo tiempo. Se ajusta automáticamente según el tamaño de la pieza de trabajo. Sujeta con la misma fuerza repetible en cualquier parte dentro de su rango de ajuste automático de 7 mm. La nariz de sujeción endurecida sujeta la pieza de trabajo firmemente para aplicar una fuerza de empuje descendente. La manija se mueve 80º mientras la nariz pivota hacia atrás para la carga. Número de patente 4,407,493. Otras patentes en tramitación.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
CL-550-ATEC

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: Fácil de usar. Después de montarlo, simplemente ajuste la fuerza de sujeción deseada una vez girando el tornillo de ajuste con un destornillador. Una fuerza de sujeción de aproximadamente 1100N es la fuerza máxima que se puede aplicar manualmente. Luego, opere el sujetador como si fuera un sujetador rápido común. El mecanismo de ajuste patentado se encarga del resto.

MATERIAL: Cuerpo del sujetador > Acero 1008, 1010 y/o 1018, cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta
Carrera Máxima



Posición Sujeta
Carrera Máxima



Posición Abierto

Carr Lane Manufacturing Co.
es_206