USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TIRADORES

 


CL-110-PA


 
2200N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Tirador en miniatura con alta capacidad de sujeción. La dirección de tracción es perpendicular a la base. Perno U roscado para mayor capacidad de ajuste. Manija grande y cómoda. Movimiento de tracción de 38 mm. El perno U roscado permite un rango de ajuste de 11 mm.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-110-PA

MODELOS DISPONIBLES
(ACERO INOXIDABLE):
 CL-110-PA-S

ACCESORIOS (ACERO): Suministrado con planchuela de retén compatible CL-110-PA-L. Para pernos U de repuesto, pida CL-110-PA-UBOLT.

ACCESORIOS (ACERO INOXIDABLE): Suministrado con planchuela de retén compatible CL-110-PA-S-L. Para pernos U de repuesto, pida CL-110-PA-S-UBOLT.

MATERIAL (ACERO): Cuerpo del sujetador > Acero 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo del sujetador > Acero inoxidable serie 300. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1372