
CL-500-PA (Mostrado con placa de cierre opcional)
|

CL-500-LPA Con Traba de Seguridad (Mostrado con placa de cierre opcional)
|
|
|
33000N Capacidad de retención
CARACTERÍSTICAS: El tirador más fuerte disponible. La manija, base y planchuela de retén de aleación de acero reforzada proporcionan una excelente resistencia en un tamaño compacto. También disponible en acero inoxidable. Tirador versátil con perno U roscado de ajuste. Movimiento de tracción de 35 mm. El perno U roscado permite un rango de ajuste de 28.5 mm.
TRABA DE SEGURIDAD OPCIONAL: Este tirador viene disponible con nuestra nueva traba de seguridad. Esta traba se engancha automáticamente cuando el sujetador se cierra y permanece enganchada hasta que el tirador se desengancha manualmente presionando la palanca antes de abrirlo. Esto evita que el tirador se abra accidentalmente al golpear la manija.
MODELOS DISPONIBLES (ACERO): | | CL-500-PA | | | | Estándar | | | CL-500-LPA | | | | Con traba de seguridad |
MODELOS DISPONIBLES (ACERO INOXIDABLE):| | CL-500-PA-S | | | | Estándar | | | CL-500-LPA-S | | | | Con traba de seguridad |
CONSIDERACIONES DEL DISEÑO: Para alcanzar diámetro de apriete completo, el U-perno-tipo abrazaderas del cierre se debe utilizar así como la placa de cierre opcional, o con una placa de cierre de encargo conveniente de la altura igual de.
ACCESORIOS (ACERO): Pida la placa de cierre compatible por separado, CL-500-PAA. Para pernos U de repuesto, pida CL-500-UBOLT.
ACCESORIOS (ACERO INOXIDABLE): Pida la placa de cierre compatible por separado, CL-500-PAA-S. Para pernos U de repuesto, pida CL-500-S-UBOLT.
MATERIAL (ACERO): Manija, base y planchuela de retén > Aleación de acero, cromado claro cincado. Perno U y pasador > Acero 12L14, 1008, 1010 y/o 1018, cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. DFARS y RoHS obediente.
MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Manija, base, planchuela de retén, perno U y pasador > Acero inoxidable serie 300. Remaches > Acero inoxidable serie 400. DFARS y RoHS obediente. |
|