USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TIRADORES

 


CL-400-PA
(Mostrado con placa de cierre opcional)




CL-400-LPA
Con Traba de Seguridad

(Mostrado con placa de cierre opcional)


 
¡Ahora también disponible con traba de seguridad!

18000N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Tirador reforzado. La base y planchuela de retén de aleación de acero reforzada proporcionan una excelente resistencia en un tamaño compacto. Tirador versátil con perno U roscado de ajuste. Movimiento de tracción de 62 mm. El perno U roscado permite un rango de ajuste de 19 mm.

TRABA DE SEGURIDAD OPCIONAL: Este tirador viene disponible con nuestra nueva traba de seguridad. Esta traba se engancha automáticamente cuando el sujetador se cierra y permanece enganchada hasta tirador se desengancha manualmente presionando la palanca antes de abrirlo. Esto evita que el tirador se abra accidentalmente al golpear la manija.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-400-PA   Estándar
 CL-400-LPA   Con traba de seguridad

ACCESORIOS: Pida la planchuela de retén compatible por separado, CL-500-PAA. Para pernos U de repuesto, pida CL-400-UBOLT.

MATERIAL: Base y planchuela de retén > Aleación de acero, cromado claro cincado. Manija, perno U y pasador > Acero 12L14, 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Pida la placa de cierre compatible por
separado



Traba de Seguridad Opcional
(Prensa la palanca abrir)


 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1370