USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TIRADORES

 


CL-300-PA




CL-300-LPA
Con Traba de Seguridad


 
¡Ahora también disponible con traba de seguridad!

8900N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Tirador versátil con perno U roscado de ajuste. Manija grande y cómoda. Movimiento de tracción de 63.5 mm. El perno U roscado permite un rango de ajuste de 24 mm.

TRABA DE SEGURIDAD OPCIONAL: Este tirador viene disponible con nuestra nueva traba de seguridad. Esta traba se engancha automáticamente cuando el sujetador se cierra y permanece enganchada hasta tirador se desengancha manualmente presionando la palanca antes de abrirlo. Esto evita que el tirador se abra accidentalmente al golpear la manija.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-300-PA     Estándar
 CL-300-LPA     Con traba de seguridad

MODELOS DISPONIBLES (ACERO INOXIDABLE):
 CL-300-PA-S     Estándar
 CL-300-LPA-S     Con traba de seguridad

ACCESORIOS (ACERO): Suministrado con planchuela de retén compatible CL-300-PA-L. Para pernos U de repuesto, pida CL-300-UBOLT. Para pernos U de repuesto, pida CL-300-UBOLT.

ACCESORIOS (ACERO INOXIDABLE): Suministrado con planchuela de retén compatible CL-300-PA-S-L. Para pernos U de repuesto, pida CL-300-S-UBOLT. Para pernos U de repuesto, pida CL-300-S-UBOLT.

MATERIAL (ACERO): Cuerpo del sujetador > Acero 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo del sujetador > Acero inoxidable serie 300. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Traba de Seguridad Opcional
(Prensa la palanca abrir)


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1369