USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS TIPO POMO

 


Agarra de Cojín — Taladro Roscado




Agarra de Cojín — Taladro de Corazón




 
CARACTERÍSTICAS: Manija ahusada con un pomo en un extremo para un agarre seguro. Hecha con plástico acolchado, un material único suave al tacto, cómodo y al mismo tiempo resistente. Acabado texturado antideslizante y antirreflejo. El inserto de latón moldeado proporciona una resistencia de rosca superior.

TAMAÑOS: Opción de tres tamaños de pomo, con orificio roscado o agujero moldeado. Los tres tamaños vienen disponibles con un agujero roscado de 5/16"-18, un agujero roscado de 3/8"-16 o un agujero moldeado para eje de 3/8 " de diámetro — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes, y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños. Tamaños de rosca no estándar, tornillos moldeados o colores especiales disponibles en cantidades de 250 o más.

AGUJERO MOLDEADO OPCIONAL: Opcionalmente disponible en plástico sólido con un agujero moldeado común para fijar a presión sobre el eje. El agujero moldeado tiene un tamaño ligeramente inferior al requerido para ajustarlo firmemente sobre un eje de tamaño nominal.

MATERIAL: Plástico acolchado negro (suave al tacto, acabado mate, reforzado, excelente resistencia al impacto, temperaturas operativas de hasta 65 °C, excelente agarre incluso cuando está húmedo o aceitoso, absorbe la vibración). Inserto de latón moldeado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_328