USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POMOS CÓNICAS

 


Agarra de Cojín — Taladro Roscado


 
CARACTERÍSTICAS: Diseño cuadrado atractivo, ideal para manijas de palanca. Hecha con plástico acolchado, un material único suave al tacto, cómodo y al mismo tiempo resistente. Acabado texturado antideslizante y antirreflejo. El inserto de latón moldeado proporciona una resistencia de rosca superior.

TAMAÑOS: Un solo tamaño de pomo, disponible en tamaños de rosca interna de 5/16"-18 a 1/2"-13 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Tamaños de rosca no estándar, tornillos moldeados o colores especiales disponibles en cantidades de 250 o más.

MATERIAL: Plástico Agarra de Cojin negro (suave al tacto, acabado mate, reforzado, excelente resistencia al impacto, temperaturas operativas de hasta 65 °C, excelente agarre incluso cuando está húmedo o aceitoso, absorbe la vibración). Inserto de latón moldeado.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_326