USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS CÓNICAS

 


Fenólico — Taladro Roscado




Fenólico — Taladro del Escariado Pesante


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Diseño reforzado que hace una manija de excelente agarre o palanca de cambios para máquinas. El inserto de latón moldeado proporciona una resistencia de rosca superior.

TAMAÑOS: Opción de cinco tamaños de pomo, disponibles con agujeros roscados de 1/4"-20 a 1/2"-13 (M6 a M10 en tamaños métricos) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños. Tamaños de rosca no estándar, tornillos moldeados o colores especiales disponibles en cantidades de 250 o más.

TALADRO PASANTE OPCIONAL: También disponible en una versión con agujero pasante de plástico sólido (tres tamaños). Este tipo puede utilizarse como manija giratoria instalándola con un tornillo de tope.

MATERIAL: Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes). Inserto de latón moldeado.




 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_329