USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POMOS DE TIRO

 


Tope Plano (Grande)
Fenólico – Taladro Roscado




Tope Plano (Pequeño)
Fenólico — Taladro Roscado


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Pomos versátiles con cabeza agrandada para tirar, empujar o levantar. El inserto de latón moldeado proporciona una resistencia de rosca superior.

TAMAÑOS: Opción de dos tamaños de perilla, disponible en tamaños de rosca interna de #10-32 a 3/8"-16 (M5 a M8 en tamaños métricos) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Tamaños de rosca no estándar, tornillos moldeados o colores especiales disponibles en cantidades de 250 o más.

MATERIAL: Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes). Inserto de latón moldeado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_881