USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS T

 


Fenólico — Taladro Roscado




 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Manija de fácil agarre para aplicaciones de empuje/tracción, como seguros y puertas de gabinetes. El inserto de latón moldeado proporciona una resistencia de rosca superior.

TAMAÑOS: Un solo tamaño de manija, disponible con tamaños de rosca interna de #10-32 a 5/16"-18 (M5 a M8 en tamaños métricos) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Tamaños de rosca no estándar, tornillos moldeados o colores especiales disponibles en cantidades de 250 o más.

MATERIAL: Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes). Inserto de latón moldeado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_333