USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS
DE PISTÓN LINEAL

 


CL-100-SPC


 
¡Ahora también disponible en versión métrica!

1300N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Sujetador de émbolo pequeño pero sumamente potente con base de acero forjado. Requiere muy poco espacio para su montaje gracias a su base estrecha y perfil bajo compacto. Puede fijarse en posición extendida o retraída. Carrera de émbolo de 16 mm.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-100-SPC     Émbolo con rosca interna
 CLM-100-SPC     Émbolo con rosca interna (unidades métricas)

MODELOS DISPONIBLES (ACERO INOXIDABLE):
 CL-100-SPC-S     Émbolo con rosca interna

ACCESORIOS: El émbolo tiene una rosca interna que es compatible con cualquier husillo de 1/4 "-20 (M6 en unidades métricas).

MATERIAL (ACERO): Cuerpo del sujetador > Acero 12L14, 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Base > Acero forjado, cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo del sujetador > Acero inoxidable serie 300. Base > Acero inoxidable forjado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta
(Presión)



Posición Abierto
(Presión)



Posición Sujeta
(Tracción)


Carr Lane Manufacturing Co.
es_1355