USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS
DE PISTÓN LINEAL

 


CL-250-SPC
Pistón con Taladro Roscado




CL-255-SPC
Pistón Autoajustable
(900N Presión de Resorte)

Also see
horizontal-handle version...CL-275-SPC


 
3600N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Sujetador más pesado con altura de émbolo adicional. La versión de émbolo roscado estándar se bloquea en posición extendida o retraída. Carrera de émbolo de 41.5 mm.

PISTÓN AUTOAJUSTABLE OPCIONAL: Este tamaño de sujetador viene disponible con nuestro émbolo de resorte autoajustable patentado. La versión autoajustable aplica una fuerza de sujeción elástica constante de 900N (+/-10%) en cualquier parte dentro de su rango de sujeción de 5 mm. Se bloquea en posición extendida únicamente. Número de patente 6,905,116.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-250-SPC     Émbolo con rosca interna
 CLM-250-SPC     Émbolo con rosca interna (unidades métricas)
 CL-255-SPC     Émbolo autoajustable

ACCESORIOS: La versión con émbolo roscado es compatible con cualquier husillo de 3/8 "-16 (M10 en unidades métricas).

MATERIAL: Cuerpo del sujetador > Acero 12L14, 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta
(Presión)



Posición Abierto
(Presión)



Posición Sujeta
(Tracción — Pistón con Taladro Roscado Solo)


Carr Lane Manufacturing Co.
es_1357