USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PERNOS COLUMPIO

 


 
CARACTERÍSTICAS: Perno de ojo tipo tope que puede utilizarse como punto de articulación fijo. Agujero escariado para un apoyo suave.

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes tamaños de rosca, algunos de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4"-20 M6
 5/16"-18 M8
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16

MATERIAL: Acero 1144, resistencia a la tracción mínima 790 MPa, resistencia a punto cedente mínima 690 MPa, acabado óxido negro.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_444