USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PERNOS DE OJO

 


 
¡Ahora disponible en tamaños adicionales de acero inoxidable!

CARACTERÍSTICAS: Perno de ojo de alta resistencia con agujero de cojinete escariado. Acero de alto carbono, totalmente trabajado a máquina a partir de acero en barras sólido. También disponible en acero inoxidable. Disponible en otras longitudes y materiales por pedido especial.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 3/4"-10 (M6 a M20 en unidades métricas), la mayoría de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 5/8"-11 (M6 a M16 en unidades métricas), la mayoría de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL (ACERO): Acero 1144, resistencia a la tracción mínima 790 MPa, resistencia a punto cedente mínima 690 MPa, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.




 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_443