USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS

 


Acero y
Acero Inoxidable


 
CARACTERÍSTICAS: Tornillo de sujeción para usos generales de alta resistencia, para utilizar con una tuerca T o para instalar directamente en una placa portapieza. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en los siguientes tamaños de rosca, cada uno de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4"-20 M6
 5/16"-18 M8
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16
 3/4"-10 M20
 7/8"-9 
 1"-8 

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en los siguientes tamaños de rosca, cada uno de ellos en varias longitudes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/8"-16
 1/2"-13
 5/8"-11

MATERIAL (ACERO): Acero 1144, resistencia a la tracción mínima 790 MPa, resistencia a punto cedente mínima 690 MPa, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.

For smaller stainless steel sizes, see Fixture Studs.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_447