USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS CABEZA T

 


 
CARACTERÍSTICAS: Perno de sujeción de acero inoxidable alta resistencia para mesas de máquinas con ranura en T. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en los siguientes diámetros de rosca, cada uno de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16
 3/4"-10 M20
 7/8"-9 
 1"-8 

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en los siguientes diámetros de rosca, cada uno de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/8"-16
 1/2"-13
 5/8"-11
 3/4"-10

MATERIAL (ACERO): Acero 4140/5140 tratado térmicamente, resistencia a punto cedente 850 MPa, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable 302.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_452