USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS CABEZA T REFORZADO

 


Also see
T-Slot Bolt Kits


 
CARACTERÍSTICAS: Perno de sujeción forjado de alta resistencia para mesas de máquinas con ranura en T. Está diseñado para proporcionar soporte total con la ranura para evitar el doblado o atascamiento.

TAMAÑOS: Disponible para tamaños de ranura de mesa de 3/8 a 13/16 " (10 a 22 mm en unidades métricas), en tamaños de rosca de 3/8"-16 a 3/4"-10 ", cada uno en varias longitudes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Acero 1045 forjado, acabado óxido negro.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_451