USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TUERCAS T ROMBO

 


Also see
Rotary T Nut and Stud Sets


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Las tuercas T giratorias pueden insertarse desde la parte superior de una ranura T, a diferencia de las tuercas T normales, que deben insertarse desde el extremo de la ranura. Esto permite agregar tuercas T y tornillos en cualquier parte de la mesa sin modificar las configuraciones existentes. Hechas de aleación de acero para proporcionar una resistencia máxima.

TOPE DE SEGURIDAD: Nuestras tuercas T están roscadas a una profundidad limitada precisa para que las roscas se detengan una rosca antes de sobresalir por la tuerca. Esta característica detiene el tornillo antes de que sobresalga por la tuerca y toque la parte inferior de la ranura T, donde un mayor ajuste podría hacer que la tuerca T suba y se salga de la mesa rompiendo la ranura. Esta característica importante evita daños accidentales a mesas de máquina costosas.

TAMAÑOS: Disponible para tamaños de ranura de mesa de 1/2 a 1 " (14 a 20 mm en unidades métricas), en tamaños de rosca de 3/8"-16 a 3/4"-10 " (M10 a M16 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Asegúrese de que el área en la que se insertará la tuerca T giratoria esté libre de residuos para que pueda girar 60° totales una vez insertada. Esto asegurará que la tuerca T proporcione una resistencia a la carga plena.

MATERIAL: Aleación de acero tratado térmicamente Rc 40-45, acabado óxido negro.




 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_450